Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Renova
Изображение WDE011723 Schneider Electric

WDE011723

Green premium brand logo
Изображение WDE011723 Schneider Electric
  • 746,96 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Renova
    Тип продукта
    ТВ/Р розетка
    Комплектация изделия
    Вставка с центральной закрывающей платой
    TV гнездо
    Проходная розетка
    цветовой оттенок
    Белый (RAL 9010)
    Количество в одном комплекте
    1
    Совместимость продукта
    To be completed with Renova frame
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    TV соединитель
    Вилка IEC
    разъем FM
    Розетка IEC
    maximum branch attenuation
    10 дБ TV-FM сигнал5…68 МГц
    40 дБ R-R сигнал87,5…108 МГц
    20 дБ TV-FM сигнал174…862 МГц
    материал
    PC/ABS
    Глубина
    15 мм
    Диаметр
    71 мм
    Глубина встраивания
    24 мм
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский4
    • английский3
    • украинский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.8 MB
    Дата 23.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 09.04.15
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    WDE011723 : WDE011723_REACH_DECLARATION
    Описание
    WDE011723_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    WDE011723_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    WDE011723 : WDE011723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    WDE011723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    WDE011723_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    WDE011723 : WDE011723_ROHS_DECLARATION
    Описание
    WDE011723_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 05.04.20
    Описание
    WDE011723_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349 KB
    Дата 11.08.16
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 292.5 KB
    Дата 11.08.16
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /