Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XС standard
Изображение XCKN2149P20 Schneider Electric

XCKN2149P20

Green premium brand logo
Изображение XCKN2149P20 Schneider Electric
XCKN2149P20
Green premium brand logo

Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20

Показать дополнительные характеристики
  • 322,17 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XC
    Название серии
    Стандартный формат
    Тип продукта
    Концевой выключатель
    Краткое название устройства
    XCKN
    конструкция датчика
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Поворотная головка
    Материал
    Пластик
    материал корпуса
    Пластиковый
    материал головки
    Пластиковый
    режим фиксации
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с роликом с пружинным возвратом термопласт изменяемой длины, с роликом диаметром 50 мм
    тип подвода
    Подвод сбоку, 2 направления
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 7…13 мм
    Количество полюсов
    2
    Тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    30° кулачком
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм²
    форма изоляции контактов
    Zb
    прямое размыкание
    С
    мин. момент срабатывания
    0,1 Н-м
    макс. скорость активации
    1,5 м/с
    кодовое обозначение контакта
    A300, AC-15 (Ue = 240 В), Ie = 3 А, Ithe = 10 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 В), Ie = 0,1 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 48 В, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    Ширина
    30 мм
    высота
    133…173 мм
    Глубина
    48 мм
    Вес
    0,2 кг
    Описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Условия эксплуатации
    Ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Виброустойчивость
    25 gn (частота= 10…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK04 в соответствии с EN 50102
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 61140
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Защитное исполнение
    TC
    Сертификаты
    UL
    CCC
    CSA
    Стандарты
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    CSA C22.2 № 14
    EN 60204-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки13
    • русский6
    • английский11
    • французкий5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 63.2 MB
    Дата 22.05.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XCKN2149P20: limit switch XCKN - plastic roller lever Ø50 var.length - 1NC+1NO - snap - M20 (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XCKN2149P20: limit switch XCKN - plastic roller lever Ø50 var.length - 1NC+1NO - snap - M20 (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCKN2149P20: limit switch XCKN - plastic roller lever Ø50 var.length - 1NC+1NO - snap - M20 (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCKN2149P20: limit switch XCKN - plastic roller lever Ø50 var.length - 1NC+1NO - snap - M20 (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Размер 191.8 KB
    Дата 13.01.05
    prp.document.label.format zip
    Размер 55.8 KB
    Дата 13.01.05
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Описание
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 353.6 KB
    Дата 15.08.19
    Описание
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 66.4 KB
    Дата 03.11.09
    Описание
    CSA certificate of compliance
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XCKN2149P20 : Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    Описание
    Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XCKN2149P20 : Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    Описание
    Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    Конц.выкл.XCKN - пласт.рол.рыч.Ø50 мм рег.дл. - 1 НЗ + 1 НО - безын.сраб. - M20
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 178.8 KB
    Дата 01.08.13
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Описание
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 645.5 KB
    Дата 22.11.16
    Описание
    EU declaration of conformity
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 349.1 KB
    Дата 01.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 267.6 KB
    Дата 01.11.07
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.