Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XС standard
Изображение XCMD2510L1 Schneider Electric

XCMD2510L1

Green premium brand logo
Изображение XCMD2510L1 Schneider Electric
XCMD2510L1
Green premium brand logo

Концевой выключатель 1НО1НЗ с кабелем 1м

Показать дополнительные характеристики
  • 754,91 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XC
    Название серии
    Стандартный формат
    Тип продукта
    Концевой выключатель
    Краткое название устройства
    XCMD
    конструкция датчика
    Миниатюрный
    тип корпуса
    Фиксированный
    тип головки
    Головка плунжера
    Материал
    Металл
    материал корпуса
    Сплав zamak
    материал головки
    Сплав zamak
    режим фиксации
    Корпусом
    движение рабочей головки
    Линейный
    тип рукоятки
    Плунжер с пружинным возвратом металл
    тип подвода
    Подвод по вертикали, 1 направление
    Количество полюсов
    2
    Тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    На конце
    электрическое соединение
    Съемный кабельный разъем
    Длина кабеля
    1 м
    состав кабеля
    5 x 0,75 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    форма изоляции контактов
    Zb
    прямое размыкание
    С
    минимальное усилие, необходимое для прямого размыкания
    42,5 Н
    мин. усилие срабатывания
    8,5 Н
    мин. скорость активации
    6 м/мин
    макс. скорость активации
    0,5 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 В), Ie = 1,5 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 В), Ie = 0,1 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В (степень загрязнения 3) в соответствии с UL 508
    400 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-5-1
    300 В (степень загрязнения 3) в соответствии с CSA C22.2 № 14
    maximum resistance across terminals
    25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    6 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13, 120 V, 1 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 24 V, 3 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13, 48 В, 2 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    Ширина
    30 мм
    высота
    50 мм
    Глубина
    16 мм
    Вес
    0,18 кг
    Условия эксплуатации
    Ударопрочность
    25 gn для 18 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Виброустойчивость
    25 gn (частота= 10…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP68 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN 62262
    категория перенапряжения
    Класс I в соответствии с IEC 61140
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Защитное исполнение
    TC
    Сертификаты
    CSA
    CCC
    UL
    Стандарты
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60204-1
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский6
    • английский10
    • французкий5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 63.2 MB
    Дата 22.05.17
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XCMD2510L1: limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XCMD2510L1: limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m (Версия 1.0)
    Описание
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCMD2510L1: limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XCMD2510L1: limit switch XCMD - metal end plunger - 1NC+1NO - slow - 1 m (Версия 2.0)
    Описание
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Размер 29.1 KB
    Дата 13.01.05
    prp.document.label.format zip
    Размер 57.2 KB
    Дата 13.01.05
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Описание
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 353.6 KB
    Дата 15.08.19
    Описание
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 28 KB
    Дата 12.09.17
    Описание
    CSA certificate of compliance
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD2510L1 : XCMD2510L1_REACH_DECLARATION
    Описание
    XCMD2510L1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    XCMD2510L1_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD2510L1 : XCMD2510L1_ROHS_DECLARATION
    Описание
    XCMD2510L1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.04.20
    Описание
    XCMD2510L1_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 203.4 KB
    Дата 01.12.11
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Описание
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Размер 645.5 KB
    Дата 22.11.16
    Описание
    EU declaration of conformity
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 740.7 KB
    Дата 01.11.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.