Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XC Special format
Изображение XEP3S1W3B529 Schneider Electric

XEP3S1W3B529

Green premium brand logo
Изображение XEP3S1W3B529 Schneider Electric
XEP3S1W3B529
Green premium brand logo

Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529

Показать дополнительные характеристики
  • 78,85 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XC
    Название серии
    Специальный формат
    Тип продукта
    Микровыключатель
    Краткое название устройства
    XEP3
    конструкция датчика
    Миниатюрный, формата DIN 41635 A
    тип головки
    Головка плунжера
    материал рычага
    Ролик из армированного стекловолокном полиамида
    Нержавеющая сталь
    положение фиксации рычага
    B
    движение рабочей головки
    Линейный
    Тип рукоятки
    Рычаг с роликом
    активация выключателя
    Горизонт.
    тип подвода
    Подвод сбоку
    электрическое соединение
    6,35 мм выводы под кабельные наконечники
    Тип контактов
    1 переключающ. стандартный
    работа контактов
    Мгновенное действие
    материал контактов
    AgNi
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэстер
    макс. усилие срабатывания
    0,2 Н рычаг с фиксацией в положении А
    0,4 Н рычаг с фиксацией в положении В
    0,53 Н рычаг с фиксацией в положении С
    мин. усилие отпускания
    0,05 Н рычаг с фиксацией в положении А
    0,1 Н рычаг с фиксацией в положении В
    0,13 Н рычаг с фиксацией в положении С
    максимально допустимый конец хода
    10 Н рычаг с фиксацией в положении В
    13 Н рычаг с фиксацией в положении С
    5 Н рычаг с фиксацией в положении А
    точка срабатывания
    20,5 мм рычаг с фиксацией в положении А
    20,5 мм рычаг с фиксацией в положении В
    20,5 мм рычаг с фиксацией в положении С
    максимальный дифференциальный ход
    0,53 мм рычаг с фиксацией в положении С
    0,7 мм рычаг с фиксацией в положении В
    1,4 мм рычаг с фиксацией в положении А
    минимальный перебег
    1,8 мм рычаг с фиксацией в положении С
    2,4 мм рычаг с фиксацией в положении В
    4,8 мм рычаг с фиксацией в положении А
    расстояние между контактами
    0,4 мм
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 В, Ie = 1,5 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 В, Ie = 0,1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    15 А в 250 В 50/60 Hz
    Механическая износостойкость
    20000000 циклы
    Ширина
    10 мм
    Высота
    16 мм
    Глубина
    28 мм
    Вес
    6,6 г
    Описание зажимов ISO n°1
    (1-2-4)OC
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP40
    Рабочая температура
    -25…125 °C
    Маркировка
    CE
    Стандарты
    EN 61058
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    UL 1054
    CURus
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • русский2
    • английский5
    • французкий1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11 MB
    Дата 28.02.18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 62.3 KB
    Дата 27.02.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 63.8 KB
    Дата 27.02.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XEP3S1W3B529 : Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    Описание
    Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XEP3S1W3B529 : Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    Описание
    Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Миниатюрный безынерционного срабатывания XEP3S1W3B529
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 13.04.16
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 279.2 KB
    Дата 01.11.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /