Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XM
Изображение XMLC010B2S11 Schneider Electric

XMLC010B2S11

Green premium brand logo
Изображение XMLC010B2S11 Schneider Electric
  • 4 776,46 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XM
    Тип продукта
    Электромеханический датчик давления
    Тип датчика давления
    Электромеханический датчик давления
    Краткое название устройства
    XMLC
    размер датчика давления
    10 бар
    контролируемая жидкость
    Воздух (0…160 °C)
    Пресная вода (0…160 °C)
    Масло для гидравлических систем (0…160 °C)
    тип гидравлического соединения
    G 1/4 (розетка) в соответствии с ISO 228
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, 1 x 0,5...2 x 2,5 мм²
    Калибр AWG
    AWG 20...AWG 14
    кабельный ввод
    Кабельный сальник 9…13 мм
    тип контактов
    2 переключающ.
    Специальная область применения продукта
    -
    способ работы реле давления
    Регулирование в промежутке между 2 пределами
    Род тока
    Цепь управления
    тип шкалы
    Регулируем. дифференциальн.
    локальный дисплей
    С
    задаваемый диапазон уставок при увеличении давления
    0,7…10 бар
    задаваемый диапазон уставок при падении давления
    0,25…9,3 бар
    возможный макс. дифференциал при макс. уставке
    8 бар
    макс. допустимое повышение давления
    22,5 бар
    давление разрушения
    45 бар
    рабочий орган, перемещаемый под давлением
    Диафрагма
    материалы, контактирующие с жидкостью
    Латунь
    FPM, FKM
    Материал шкафа
    Цинковый сплав
    [In] номинальный ток
    3 А, B300, AC-15 (Ue = 120 В AC 50/60Hz) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1,5 А, B300, AC-15 (Ue = 240 В) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А, R300, DC-13 (Ue = 250 В) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    Дополнительные характеристики
    возможный мин. дифференциал при мин. уставке
    0,45 бар (+/- 0,05 бар)
    возможный мин. дифференциал при макс. уставке
    0,7 бар (+/- 0,01 бар)
    макс. допустимое давление - за один цикл
    12,5 бар
    тип клеммного блока
    8 зажимов
    Максимальная частота коммутации
    120 цикл/м
    повторяемость позиционирования
    2 %
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В в соответствии с EN/IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    Вспомогательные рабочие контакты
    Одновременно, мгновенное действие
    материал контактов
    Серебряные контакты
    maximum resistance across terminals
    25 мОм в соответствии с МЭК 255-7 категория 3
    25 мОм в соответствии с NF C 93-050 метод A
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG (gl)
    Механическая износостойкость
    5000000 циклы
    Установка
    Внешн.
    Высота
    113 мм
    Глубина
    85 мм
    Ширина
    46 мм
    Вес
    0,685 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-1
    CE
    UL 508
    Сертификаты
    UL
    EAC
    CSA
    защитное исполнение
    TC стандартное исполнение
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочее положение
    Любое положение
    виброустойчивость
    4 gn (f = 30…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 1140
    Класс I в соответствии с IEC 536
    Класс I в соответствии с NF C 20-030
    Степень защиты IP
    IP66 в соответствии с EN/IEC 60529
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки10
    • русский4
    • английский8
    • испанский3
    • итальянский3
    • немецкий3
    • французкий5
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 170.2 KB
    Дата 05.12.02
    prp.document.label.format html
    Размер 330 B
    Дата 14.05.85
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.8 MB
    Дата 01.08.11
    prp.document.label.format pdf
    Размер 312.6 KB
    Дата 01.09.00
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XMLC010B2S11 : Реле давления
    Описание
    Реле давления
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Реле давления
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XMLC010B2S11 : Реле давления
    Описание
    Реле давления
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Реле давления
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 220.1 KB
    Дата 13.03.18
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 275.1 KB
    Дата 01.11.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.