Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XM
Изображение XMLP060BD71V Schneider Electric

XMLP060BD71V

Изображение XMLP060BD71V Schneider Electric
XMLP060BD71V

Датчик давления 60 бар - G1/4A male - 0..10V - M12

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Октябрь 2017
Дата окончания обслуживания 31 Октябрь 2017
  • Цена
    1 679,97 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XM
    Тип продукта или компонента
    Электронные датчики давления
    Тип датчика давления
    Датчик давления
    наименование датчика давления
    XMLP
    Род тока электрической цепи
    Цепь управления
    размер датчика давления
    60 бар
    локальный дисплей
    Без
    контролируемая жидкость
    Воздух (-20…120 °C)
    Пресная вода (0…120 °C)
    Масло для гидравлических систем (-20…120 °C)
    Газ (-20…120 °C)
    Охладительная жидкость (-20…120 °C)
    тип гидравлического соединения
    G 1/4A (вилка) в соответствии с DIN 3852-E
    электрическое соединение
    1 вилка M12 4 контакта
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В БСНН пост. тока (пределы напряжения: 14…30 В)
    Потребляемый ток
    < 10 мА
    Тип выходного сигнала
    Аналогов.
    функция аналогового выхода
    0...10 V, 3-проводн.
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Тип упаковки
    Индивидуальный
    Дополнительные характеристики
    диапазон уставок давления
    0…60 бар
    макс. допустимое повышение давления
    120 бар
    давление разрушения
    480 бар
    материалы, контактирующие с жидкостью
    Нержавеющая сталь марки AISI 304
    Нержавеющая сталь тип 17-4PH
    Флюрокарбон FKM (Viton)
    Рабочее положение
    Любое положение
    Тип защиты
    Обратная полярность
    Короткое замыкание нагрузки
    электромагнитная совместимость
    Восприимчивость к электромагнитным полям в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 2 kV
    Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
    Излучаемые РЧ поля в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 МГц
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух; 4 кВ при контакте
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    0,5 кВ
    время отклика на выходе
    < 5 мс 92 % of full scale
    Точность измерения
    +/- 0.5 % диапазона измерения
    Resolution
    Infinity
    дрейф чувствительности
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    дрейф нулевой точки
    +/- 0.02 % of measuring range/°K
    Long term stability
    +/- 0.2 % of the measuring range
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    Вес
    0,05 кг
    Диаметр
    30 мм
    Ширина
    26 мм
    тип шкалы
    Фикс. дифференциальный
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    CE
    EN/МЭК 61326-1
    Сертификаты
    RCM
    CULus
    EAC
    Защитное исполнение
    TC
    Рабочая температура
    -30…100 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -30…100 °C
    виброустойчивость
    20 gn (f = 10…2000 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-64
    Ударопрочность
    25 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    Степень защиты IP
    IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electronic pressure sensor XMLP M12 & G1/4A DIN 3852-E male connector (Версия 1.0)
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-G1/4A DIN 3852-E MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-G1/4A DIN 3852-E MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    XMLP PRESSURE TRANSMITTER M12-G1/4A DIN 3852-E MALE CONNECTOR (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XMLP060BD71V: pressure transmitter - XMLP - 60bars - G1/4A male - 0..10V - M12 - set of 1 (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.