Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XS212BLNAM12 Schneider Electric

XS212BLNAM12

Green premium brand logo
Изображение XS212BLNAM12 Schneider Electric
XS212BLNAM12
Green premium brand logo

inductive sensor XS2 M12 - L55mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    594,44 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    наименование датчика
    XS2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    55 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 мм
    Функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип дискретного выхода
    NPN
    электрическое соединение
    Розетка M12, 4 контакта
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 200 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    резьба ISO
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    Материал
    Металл
    материал передней панели
    Интегральный транзистор
    рабочая зона
    0…3,2 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 1200 Hz
    maximum voltage drop
    <2 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    <= 10 мА холостой ход
    maximum delay first up
    15 мс
    maximum delay response
    0,15 мс
    maximum delay recovery
    0,4 мс
    Маркировка
    CE
    длина резьбы
    29 мм
    Высота
    12 мм
    Ширина
    55 мм
    Вес
    0,015 кг
    Условия эксплуатации
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Версия 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 13.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XS212BLNAM12: inductive sensor XS2 M12 - L55mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS212BLNAM12: inductive sensor XS2 M12 - L55mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Индуктивные датчики типов XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS1••AL/BL... and XS2••AL/BL... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - LOVAG certificate of conformity (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.