Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XS212BLPBM12 Schneider Electric

XS212BLPBM12

Green premium brand logo
Изображение XS212BLPBM12 Schneider Electric
XS212BLPBM12
Green premium brand logo

inductive sensor XS2 M12 - L53mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Октябрь 2014
Дата окончания обслуживания 26 Июнь 2015
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    наименование датчика
    XS2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    53 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 мм
    Функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип дискретного выхода
    PNP
    электрическое соединение
    Розетка M12, 4 контакта
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    резьба ISO
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    Материал
    Металл
    материал передней панели
    PPS
    рабочая зона
    0…3,2 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    maximum voltage drop
    <2 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    <= 10 мА холостой ход
    maximum delay first up
    5 мс
    maximum delay response
    0,5 мс
    maximum delay recovery
    0,5 мс
    Маркировка
    CE
    длина резьбы
    34 мм
    Высота
    12 мм
    Ширина
    53 мм
    Вес
    0,015 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UL
    CSA
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XS212BLPBM12: inductive sensor XS2 M12 - L53mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.