Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

inductive sensor XS2 M30 - L53mm - brass - Sn15mm - 12..24VDC - M12

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 712,79 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M30
    размер
    53 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Металл
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    4-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    тип дискретного выхода
    NPN
    электрическое соединение
    4 контакта M12 розетка
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 200 мА с защита от перегрузки и короткого замыкания
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M30 x 1,5
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0...12 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод желтый для состояние выхода
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 1000 Hz
    падение напряжения
    <= 2 В в замкнутый состояние
    потребляемый ток
    0...10 мА в холостой ход
    задержка первого вкл.
    <= 5 мс
    задержка отклика
    <= 0.3 мс
    задержка восстановления
    <= 0.7 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    19 мм
    высота
    30 мм
    длина
    53 мм
    масса продукта
    0,1 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1L... / N..., XS2L... / N... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Версия 02)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.