Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Датчик приближения PBT 50мм Кабель 2м

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 661,36 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Приложение
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS4
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    50 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    тип выходного сигнала
    Аналогов.
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    диапазон аналогового выхода
    0...10 V
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...48 В пост. ток
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    Интегральный транзистор
    материал шкафа
    PBT
    рабочая зона
    0.4...4 мм
    повторяемость позиционирования
    <= 3% Sr
    ошибка линеаризации
    +/- 2 mA
    состав кабеля
    3 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    пределы напряжения питания
    15...58 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 1500 Hz
    потребляемый ток
    4 мА в холостой ход
    дрейф выходного тока
    <= 10 %
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    42 мм
    высота
    12 мм
    длина
    54 мм
    масса продукта
    0.065 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS4P12AB110: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M12, non flush mountable, plastic, Sn4 mm, cable (Версия 1.0)
    Osiprox - Sensor with analogue output signal - Ref. XS1M12AB120, XS4P12AB120, XS4P12AB110 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS2••AA... and XS4P... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1M... / XS2M... / XS4P... Inductive proximity sensors, analogue output (Версия 03)
    XS3P... / XS4P... Inductive proximity sensors, cylindrical plastic case (Версия 11)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.