Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Датчик приближения

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 324,40 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS4
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    52 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пер./пост. тока
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. ток, 50/60 Hz
    коммутационная способность, мА
    5...200 мА пер./пост. ток
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    PPS
    рабочая зона
    0...3.2 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    2 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер./пост. ток
    ток нулевой последовательности
    <= 0.6 мА (разомкнутое состояние)
    частота коммутации
    <= 25 Hz (пер. ток)
    <= 3000 Hz (пост. ток)
    падение напряжения
    <= 5.5 test3 (замкнутый
    задержка первого вкл.
    <= 40 мс
    задержка отклика
    <= 0.2 мс
    задержка восстановления
    <= 0.2 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    42 мм
    высота
    12 мм
    длина
    52 мм
    масса продукта
    0.065 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    UL
    Ecolab
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда: +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS4P12MB230: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M12, non flush mountable, plastic, Sn4 mm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS2••AA... and XS4P... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XS1M..., XS2M... and XS4P... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS3P... / XS4P... Inductive proximity sensors, cylindrical plastic case (Версия 11)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.