Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Датчик приближения PPS 62мм 24-240В, Кабель 2м

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 257,26 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS4
    конструкция датчика
    Цилиндрический M30
    размер
    62 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пер./пост. тока
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. ток 50/60 Hz
    коммутационная способность, мА
    5...200 мА пост. ток
    5...300 мА пер. ток
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M30 x 1,5
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    PPS
    рабочая зона
    0…12 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    2 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    20…264 В пер./пост. ток
    maximum residual current
    0,6 мА разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 1000 Hz пост. ток
    <= 25 Hz пер. ток
    maximum voltage drop
    <5,5 В (замкнутый)
    maximum delay first up
    40 мс
    maximum delay response
    0,2 мс
    maximum delay recovery
    0,4 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    52 мм
    высота
    30 мм
    длина
    62 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCC
    Ecolab
    UL
    CSA
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS4P30MA230: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M30, non flush mountable, plastic, Sn15 mm (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS2••AA... and XS4P... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XS1M..., XS2M... and XS4P... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS3P... / XS4P... Inductive proximity sensors, cylindrical plastic case (Версия 11)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.