Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Цилиндрический индуктивный датчик 24-240VACDC НЗ

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    1 045,05 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS5
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    53 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Металл
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    2 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пер./пост. тока
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. тока с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    5...200 мА пер./пост. ток
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0...1.6 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    2 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер./пост. ток
    ток нулевой последовательности
    <= 0.8 мА, разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 1000 Hz пост. ток
    <= 25 Hz пер. ток
    падение напряжения
    <= 5.5 В, замкнутый состояние
    задержка первого вкл.
    <= 20 мс
    задержка отклика
    <= 0.5 мс
    задержка восстановления
    <= 0.2 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    42 мм
    высота
    12 мм
    длина
    53 мм
    масса продукта
    0.075 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда: +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS512B1MBL2: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M12, flush mountable, metal, Sn2 mm, AC/DC (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS5••B1... and XS6••B1/B5... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.