Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XS512B1PAM12 Schneider Electric

XS512B1PAM12

Green premium brand logo
Изображение XS512B1PAM12 Schneider Electric
XS512B1PAM12
Green premium brand logo

Индуктивный датчик M12, 50мм, М12

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    591,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    Область применения
    -
    наименование датчика
    XS5
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    50 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    Материал
    Металл
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    2 мм
    Функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    тип дискретного выхода
    PNP
    электрическое соединение
    4 контакта M12 розетка
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 200 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0…1,6 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 5000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    <= 10 мА холостой ход
    maximum delay first up
    10 мс
    maximum delay response
    0,1 мс
    maximum delay recovery
    0,1 мс
    Маркировка
    CE
    длина резьбы
    30 мм
    Высота
    18 мм
    Ширина
    50 мм
    Вес
    0,035 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UL
    CSA
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 13.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XS512B1PAM12: inductive sensor XS5 M12 - L50mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS512B1PAM12: inductive sensor XS5 M12 - L50mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.