Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Индуктивный датчик M18 50мм, М12

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    603,99 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS5
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    размер
    50 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Металл
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    5 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    электрическое соединение
    Розетка M12 4 контакта, назначение контактов : 3-4
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В постоянный ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    1.5...100 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M18 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0...4 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    ток нулевой последовательности
    <= 0.5 мА, разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 3000 Hz
    падение напряжения
    <= 4 В, замкнутый состояние
    задержка первого вкл.
    <= 10 мс
    задержка отклика
    <= 0.15 мс
    задержка восстановления
    <= 0.2 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    28 мм
    высота
    18 мм
    длина
    50 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда: +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS518BSDAM12: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M18, flush mountable, metal, Sn5 mm, DC 2 wires (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.