Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XS & XT
Изображение XS518BSDBL2 Schneider Electric

XS518BSDBL2

Green premium brand logo
Изображение XS518BSDBL2 Schneider Electric
XS518BSDBL2
Green premium brand logo

Индуктивный датчик M18 39мм, Кабель 2м

Показать дополнительные характеристики
  • 665,90 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    Область применения
    -
    наименование датчика
    XS5
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    размер
    39 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    Материал
    Металл
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    5 мм
    Функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    электрическое соединение
    кабель
    Длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    1.5...100 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    Тип резьбы
    M18 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0…4 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    2 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    maximum residual current
    0,5 мА разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 3000 Hz
    maximum voltage drop
    <4 В (замкнутый)
    maximum delay first up
    10 мс
    maximum delay response
    0,15 мс
    maximum delay recovery
    0,2 мс
    Маркировка
    CE
    длина резьбы
    28 мм
    Высота
    18 мм
    Ширина
    39 мм
    Вес
    0,11 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UL
    CSA
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский3
    • английский6
    • французкий2
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 20 MB
    Дата 13.04.16
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 30.6 KB
    Дата 16.07.18
    prp.document.label.format html
    Размер 301 B
    Дата 08.10.91
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XS518BSDBL2 : XS518BSDBL2_REACH_DECLARATION
    Описание
    XS518BSDBL2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    XS518BSDBL2_REACH_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XS518BSDBL2 : XS518BSDBL2_ROHS_DECLARATION
    Описание
    XS518BSDBL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.04.20
    Описание
    XS518BSDBL2_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 89.3 KB
    Дата 01.12.11
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 226.7 KB
    Дата 13.03.18
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.