Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Индуктивный датчик M30 SN=10mm НЗ dc

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    888,58 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    -
    наименование датчика
    XS5
    конструкция датчика
    Цилиндрический M30
    размер
    62 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Металл
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    10 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    электрическое соединение
    кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    1.5...100 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M30 x 1,5
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0…8 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    2 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…58 В пост. ток
    maximum residual current
    0,5 мА разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 2000 Hz
    maximum voltage drop
    <4 В (замкнутый)
    maximum delay first up
    10 мс
    maximum delay response
    0,3 мс
    maximum delay recovery
    0,3 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    52 мм
    высота
    30 мм
    длина
    62 мм
    масса продукта
    0,205 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    CCC
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for XS530B1DBL2: inductive sensor XS5 M30 - L62mm - brass - Sn10mm - 12..48VDC - cable 2m (Версия 1.0)
    CAD files for XS530B1DBL2: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M30, flush mountable, metal, Sn10 mm, DC 2wires (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS5••B1... and XS6••B1/B5... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.