Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Индуктивный датчик M12 53мм, Кабель 2м

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    676,68 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XS
    название серии
    Общего назначения
    тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    область применения
    Мобильное оборудование
    наименование датчика
    XS6
    конструкция датчика
    Цилиндрический M12
    размер
    53 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Металл
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    тип дискретного выхода
    PNP
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 200 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M12 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0...3.2 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    состав кабеля
    3 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    пределы напряжения питания
    10...58 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 2500 Hz
    падение напряжения
    <= 2 В, замкнутый состояние
    потребляемый ток
    <= 10 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    <= 10 мс
    задержка отклика
    <= 0.2 мс
    задержка восстановления
    <= 0.2 мс
    маркировка
    CE
    длина резьбы
    42 мм
    длина
    53 мм
    масса продукта
    0.075 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    E2
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда: +/- 2 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XS612B1PBL2: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M12, flush mountable, metal, Sn4 mm, DC PNP (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.