Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XS618B1DBM12 Schneider Electric

XS618B1DBM12

Green premium brand logo
Изображение XS618B1DBM12 Schneider Electric
XS618B1DBM12
Green premium brand logo

Индуктивный датчик M18, 74мм, М12

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    868,25 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    Область применения
    -
    наименование датчика
    XS6
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    размер
    74 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    Материал
    Металл
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    8 мм
    Функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    электрическое соединение
    Розетка M12, 4 контакта
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с DIN 40050
    Дополнительные характеристики
    тип резьбы
    M18 x 1
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    PPS
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    рабочая зона
    0…6,4 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…58 В пост. ток
    частота коммутации
    <= 2000 Hz пост. ток
    maximum voltage drop
    <4 В (замкнутый)
    maximum delay first up
    10 мс
    maximum delay response
    0,3 мс
    maximum delay recovery
    0,3 мс
    Маркировка
    CE
    длина резьбы
    52 мм
    Ширина
    74 мм
    Вес
    0,04 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    CSA
    UL
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 13.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for XS618B1DBM12: inductive sensor XS6 M18 - L74mm - brass - Sn8mm - 12..48VDC - M12 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS5••B1... and XS6••B1/B5... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Индуктивные датчики типов XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.