Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XS7D1A1DAM12 Schneider Electric

XS7D1A1DAM12

Green premium brand logo
Изображение XS7D1A1DAM12 Schneider Electric
XS7D1A1DAM12
Green premium brand logo

Индуктивный датчик формата D SN=40mm НО

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    1 158,08 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XS
    Название серии
    Общего назначения
    Тип датчика
    Бесконтактный индуктивный датчик
    Область применения
    -
    наименование датчика
    XS7
    конструкция датчика
    Плоская форма 80 x 80 x 26
    размер
    26 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    Материал
    Пластик
    Материал шкафа
    PBT
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    Функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    электрическое соединение
    4 контакта M12 розетка, назначение контактов : 3-4
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    коммутационная способность, мА
    1.5...100 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания
    Степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    материал передней панели
    Интегральный транзистор
    рабочая зона
    0…32 мм
    дифференциальный ход
    1..0,15% от Sr
    светодиодный индикатор состояния
    Состояние выхода: 1 светодиод (желтый)
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    maximum residual current
    0,5 мА разомкнутое состояние
    частота коммутации
    <= 100 Hz
    maximum voltage drop
    <4 В (замкнутый)
    maximum delay first up
    10 мс
    maximum delay response
    10 мс
    maximum delay recovery
    10 мс
    Маркировка
    CE
    Глубина
    26 мм
    Высота
    80 мм
    Ширина
    80 мм
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    UL
    Ecolab
    C-Tick
    CSA
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    виброустойчивость
    25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Информация о конце срока службы
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 13.04.16
    Размер 20 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for XS7D1A1DAM12: inductive sensor XS7 80x80x26 - PBT - Sn40mm - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    CAD for XS7D1A1DAM12: inductive sensor XS7 80x80x26 - PBT - Sn40mm - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Индуктивные датчики типов XS... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Версия 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.