Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

УГЛОВОЙ КРОНШТЕЙН для ДАТЧИКОВ XC-S

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    99,48 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Защелкивающ. крепежная скоба 90°
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Датчик плоской формы 40 x 40 x 15
    Идентификатор плоской формы 40 x 40 x 15
    Пост плоской формы 40 x 40 x 15
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные и монтажные принадлежности
    тип аксессуара/отдельной детали
    Креп. скоба
    совместимость продукта
    XS плоской формы 40 x 40 x 15
    XG плоской формы 40 x 40 x 15
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    дополнительная информация
    Монтаж возможен без закрепления в резьбовом отверстии
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0,06 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Версия 2.0)
    Дата 27.04.16
    Размер 20 MB
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Версия 3.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XSZBC90: Inductive proximity sensors OsiSense XS, flat form 40X40X15, fixing clamp 90° (Версия 1.0)
    clip 90° mounting bracket for flat sensors form C (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 70.1 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 152.7 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 28.5 KB
    clip 90° mounting bracket for flat sensors form C (Версия 1.0)
    Дата 14.06.16
    Размер 154.4 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 15.7 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 70.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.