Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XU
Изображение XUB0AKSWM12T Schneider Electric

XUB0AKSWM12T

Изображение XUB0AKSWM12T Schneider Electric
XUB0AKSWM12T

photo-electric sensor - XUB - emitter - 90° - 12..24VDC - M12

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    909,61 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XU
    Название серии
    Универсальный многорежимный
    тип электронного датчика
    Передатчик фотоэлектрического датчика
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Сквозной луч
    Материал
    Пластик
    тип линии визирования
    90° боков.
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    Тип цепи питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    электрическое соединение
    1 вилка M12, 4 контакта
    Специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный сквозной луч
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    10 м сквозной луч требуется ресивер
    Дополнительные характеристики
    Материал шкафа
    PBT
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    14 м сквозной луч
    Тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на входе
    Проверка путем нарушения луча
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание включено
    номинальное напряжение питания [Us]
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    20 мА холостой ход
    maximum delay first up
    200 мс
    maximum delay response
    2 мс
    maximum delay recovery
    2 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    Диаметр
    18 мм
    Ширина
    92 мм
    Вес
    0,05 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    CE
    CSA
    UL
    Рабочая температура
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP69K в соответствии с DIN 40050
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for XUB0AKSWM12T: photo-electric sensor - XUB - emitter - 90° - 12..24VDC - M12 (Версия 2.0)
    CAD for XUB0AKSWM12T: photo-electric sensor - XUB - emitter - 90° - 12..24VDC - M12 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Версия 00)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.