Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   OsiSense XU
Изображение XUB9BPANL2 Schneider Electric

XUB9BPANL2

Green premium brand logo
Изображение XUB9BPANL2 Schneider Electric
XUB9BPANL2
Green premium brand logo

Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m

Показать дополнительные характеристики
  • 1 312,39 UAH
    "Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 21.03.2019 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XU
    Название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Поляризов. рефлексный
    Материал
    Металл
    тип линии визирования
    Осевой
    Тип выходного сигнала
    Дискретный
    Тип цепи питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    Функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    электрическое соединение
    Кабель
    Длина кабеля
    2 м
    Специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Красный поляризов. рефлексный
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    2 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    Материал шкафа
    Никилерованная латунь
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    3 м поляризов. рефлексный
    Тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    номинальное напряжение питания [Us]
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10…36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    35 мА холостой ход
    maximum delay first up
    15 мс
    maximum delay response
    1 мс
    maximum delay recovery
    1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    Диаметр
    18 мм
    Ширина
    62 мм
    Вес
    0,05 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский4
    • английский9
    • испанский3
    • итальянский3
    • немецкий3
    • португальский3
    • французкий4
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 65 KB
    Дата 02.03.12
    prp.document.label.format html
    Размер 301 B
    Дата 15.05.97
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 286.3 KB
    Дата 01.07.05
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XUB9BPANL2 : Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    Описание
    Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XUB9BPANL2 : Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    Описание
    Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 07.04.20
    Описание
    Фотодатчик отражения поляризованный М18 2m
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 174 KB
    Дата 01.12.11
    Сертификат соответствия
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 227.9 KB
    Дата 13.03.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 579.4 KB
    Дата 22.01.16
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 281.5 KB
    Дата 01.11.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.