Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Preventa XU
Изображение XUSLBR5A0520 Schneider Electric

XUSLBR5A0520

Изображение XUSLBR5A0520 Schneider Electric
XUSLBR5A0520

ЛУЧЕВОЙ БАРЬЕР

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Март 2015
Дата окончания обслуживания 31 Март 2015
  • Цена
    40 893,61 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    Название серии
    Основной
    Тип продукта или компонента
    Защитный фотобарьер Type 4
    Краткое название устройства
    XUSLB
    тип выхода
    1 вспом. выход полупроводниковый PNP
    2 выходы защиты OSSD полупроводниковый PNP (Н.О.) (защита от короткого замыкания)
    Специальная область применения продукта
    Для защиты от прикосновения рукой
    мин. диаметр обнаруживаемого объекта
    30 мм
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    8 м с модулем программирования и диагностики (PDM)
    0,3…20 м
    защищенная высота
    520 мм
    кол-во лучей
    26
    Дополнительные характеристики
    система обнаружения
    Приемопередающая система
    время срабатывания
    23 ms
    состав комплекта
    1 набор(ы) подавителей дуг
    1 приемник(и)
    1 испытательный(е) стержень(и)
    1 передатчик(и)
    1 руководство пользователя с сертификатом соответствия на компакт-диске
    2 комплекта из 2 кронштейнов с крепежом
    [EAA] эффективный аппертурный угол
    2,5 ° при 3 м
    источник света
    Светодиод GaAIAs, 880 нм
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток +/- 20 %
    [Ie] номинальный рабочий ток
    2 А
    потребляемый ток
    450 мА холостой ход приемник
    1.8 А с максимальной нагрузкой приемник
    285 мА передатчик
    пределы выходного тока
    100 мА для вспом. выход
    625 мА для выходы защиты OSSD
    Выходное напряжение
    24 V
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    коммутационная способность, мА
    50 мА
    электрическое соединение
    1 розетка M12 5 контактов передатчик
    1 розетка M12 8 контактов приемник
    доступные функции
    Сообщения о прерывании световых лучей облегчают выравнивание доступно только через кабельное подключение
    Авто/ручная доступно через модуль программирования и диагностики
    Автоматический пуск доступно только через кабельное подключение
    Вспом. выход (PNP, сигнализация аварии) доступно только через кабельное подключение
    Отображение режимов работы и аварий светодиодами и/или PDM доступно через модуль программирования и диагностики
    Светодиодный дисплей для отображения режимов работы и отказов доступно только через кабельное подключение
    Кодировка световоголуча (A или B) доступно через модуль программирования и диагностики
    Контроль внешних устройств коммутации (EDM: мониторинг внешнего устройства) доступно через модуль программирования и диагностики
    Программир.+загрузка настроек конфигурации через модуль программ и диагн. (PDM) доступно через модуль программирования и диагностики
    Дальность действия датчика (малая, большая) доступно через модуль программирования и диагностики
    Тест (MTS: контрольный тестовый сигнал) доступно только через кабельное подключение
    Маркировка
    CE
    материал
    Алюминий: корпус
    Нейлон, армированный стекловолокном (20 %): торцевые заглушки
    режим фиксации
    Концевые скобы
    Вес
    2,87 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    Работа оборудования по директиве 2009/104/EC
    EN/IEC 61496-2
    OSHA 1910-212
    OSHA 1910-217C
    EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
    ANSI B11:19-1990
    ANSI/RIA R15.06
    EMC 2004/108/EC
    EN/IEC 61496-1
    Директива RoHS 2002/95/EC
    Директива 2006/42/ЕC по механическому оборудованию
    Сертификаты
    UL
    CSA
    TÜV
    уровень безопасности
    Может достигать SIL 3 правильно подключенный в соответствии с IEC 61508
    Может достигать категории 4 правильно подключенный в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e правильно подключенный в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Тип 4 в соответствии с IEC 61496-1-2
    данные о безопасности и надежности
    PFH = 4,9E-8 1/ч в соответствии с IEC 61508 Проверен в наихудших условиях: 256 радиосигнала, 2 сегмента, блокировка звука 20 г.
    Рабочая температура
    -10…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…75 °C
    Относительная влажность
    0…95 % без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP65
    ударопрочность
    10 gn для 16 мс в соответствии с IEC 61496-1
    Виброустойчивость
    0,35 +/- 0,05 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 61496-1
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUSLB/XUSLDM Safety Light Curtain (Версия 00)
    Дата 01.02.08
    Размер 3.6 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUSLN..., XUSLP..., XUSLB... and XUSLD... Safety light curtains, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.