Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

100mmTwr ROG BaseM Buzzr Flash100-240VAC

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    8 543,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVC1
    тип устройства или его аксессуаров
    Монолитный маяк с готовой разводкой
    маяк или блок световой сигнализации
    3 блока световой сигнализации
    звуковая сигнализация
    Звуковой сигнализатор
    монтажный диаметр
    100 мм
    наименование компонента
    XVC
    источник света
    Зеленый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
    Оранжевый Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
    Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
    [Us] номинальное напряжение питания
    100...240 В
    тип питания
    Пер. ток
    уровень шума
    60...85 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 m
    Дополнительные характеристики
    материал
    Блок с подсветкой : поликарбонат
    Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0)
    монтаж изделия
    На основании
    сечение кабеля
    0.33 мм²
    0.83 мм²
    калибр AWG
    AWG 18
    AWG 22
    длина кабеля
    500 мм
    маркировка
    CE
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    потребляемый ток
    170 мА
    частота мигания
    0.7...3 Гц
    масса продукта
    1.45 кг
    высота
    372 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    UL
    защитное исполнение
    TC
    температура окружающей среды при хранении
    -35...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с EN/IEC 60529
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 69.5 KB
    XVC1M Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 91.8 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVC1B...HK, XVC1M...HKJ, XVC1M, XVC4M, XVC6M Illuminated beacons and indicating banks (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.