Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XS & XT
Изображение XZCC12MDM40B Schneider Electric

XZCC12MDM40B

Изображение XZCC12MDM40B Schneider Electric
XZCC12MDM40B

М12 прямой разъем 4 штыря

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    299,68 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Кабельные принадлежности
    аксессуар / отдельный тип детали
    Разъем
    электрическое соединение
    Прямая вилка M12, 4 контакта
    материал кольца
    Металлический
    Светодиодный индикатор состояния
    Без
    кабельное соединение
    Винтовой зажим / размер провода <0,75 мм² / зажимная способность 3…6 мм
    Дополнительные характеристики
    тип кабельного сальника
    Pg 7
    крепеж кабельного разъема
    Привинчиваемый
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    125 V пер. ток
    150 V пост. ток
    [In] номинальный ток
    3 А
    Материал шкафа
    Пластиковый
    minimum insulating resistance
    1000 ГОм
    сопротивление контакта
    8000 мкОм
    Вес
    0,025 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP67
    Рабочая температура
    -40…85 °C
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Версия 5.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZMLP... Pressure display and switch device, Instruction Sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.