Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB4
Изображение ZB4BW061 Schneider Electric

ZB4BW061

Изображение ZB4BW061 Schneider Electric
ZB4BW061

Корпус кнопки 22 мм с подсветкой до 250В 1НО

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    133,67 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB4
    Тип продукта или компонента
    Корпус кнопки/переключателя с подсветкой
    Краткое название устройства
    ZB4
    материал крепежной основы
    Zamak
    минимальная партия для продажи
    1
    тип головки
    Standard
    Тип контактов
    1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1
    Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1
    источник света
    Лампа в комплект не входит
    цоколь лампы
    BA 9s
    питание блока световой сигнализации
    Прямой <2,4 Вт
    номинальное напряжение питания [Us]
    <= 250 В
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    47 мм
    общая высота CAD
    37 мм
    Описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    Вес
    0,063 кг
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    Без
    рабочий ход
    2,6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
    4,3 мм (полный ход)
    рабочая сила
    2,3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
    момент вращения
    0,05 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния
    Механическая износостойкость
    5000000 циклы
    момент затяжки
    0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-1
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1,2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) в 5 V и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    Комплектация изделия
    Basic sub-assemblies
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 60536
    Стандарты
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 № 14
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    CSA
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    Внесен в список UL
    GL
    BV
    Виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Body\Connection by screw clamp\For direct supply\1 N/O contact - ZB4BW061 (Версия 1.0)
    Body\Connection by screw clamp\For direct supply\1 N/O contact - ZB4BW061 (Версия 1.0)
    CAD for ZB4BW061: light block with body/fixing collar for BA9s bulb 250V 1NO (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 01.01.11
    Размер 453.4 KB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.