Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Harmony XB4
Изображение ZB4FA432 Schneider Electric

ZB4FA432

Green premium brand logo
Изображение ZB4FA432 Schneider Electric
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Harmony XB4
    Тип продукта
    Головка для кнопки без подсветки
    Краткое название устройства
    ZB4F
    материал окантовки
    Хромированный металл
    монтажный диаметр
    30,5 мм
    минимальная партия для продажи
    1
    тип головки
    Скрытый
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    spring return
    параметры управляющего устройства
    Red flush, O (white)
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    36,6 мм
    общая высота CAD
    36,6 мм
    общая высота CAD
    31 мм
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    код состава электрической части
    C1 for <9 contacts using single blocks in front mounting
    C2 for <9 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    Комплектация изделия
    Основной элемент
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    Категория перенапряжения
    Class I conforming to IEC 60536
    степень защиты IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Type 13 conforming to UL 50E
    Type 12 conforming to UL 50E
    Type 4 conforming to UL 50E
    Type 4X conforming to UL 50E
    Степень ударостойкости IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    Стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    Внесен в список UL
    CSA
    CCC
    EAC
    Виброустойчивость
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    25 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    58 г
    Высота упаковки 1
    4,3 см
    Ширина упаковки 1
    5,2 см
    Длина упаковки 1
    5,5 см
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки12
    • русский5
    • английский9
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Версия 12.0)
    Описание
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Размер 20.8 MB
    Дата 09.09.20
    Описание
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 129.9 KB
    Дата 01.11.18
    CCC Certificate XB4F XB5F ZB4F ZB5F (Версия 2020-11-03)
    Файлы в документе
    Описание
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Размер 10.5 MB
    Дата 25.08.20
    Файлы в документе
    Описание
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Размер 265.8 KB
    Дата 09.08.19
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    Описание
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 163.3 KB
    Дата 23.05.19
    Описание
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 676.7 KB
    Дата 01.10.18
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4FA432 : flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "O
    Описание
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "O"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Описание
    flush mounted red flush caps pushbutton head white marked "O"
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4FA432 : ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О
    Описание
    ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Описание
    ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О"
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4FA432 : ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О
    Описание
    ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 03.12.20
    Описание
    ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ 22ММ С ВОЗВРАТОМ, КРАСНАЯ, ЗАПОДЛИЦО, МЕТАЛЛ, МАРКИРОВКА "О"
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 799.2 KB
    Дата 01.10.18
    Экологический профиль продукта
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 679.6 KB
    Дата 01.10.18
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.