Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB5
Изображение ZB5AA331 Schneider Electric

ZB5AA331

Изображение ZB5AA331 Schneider Electric
ZB5AA331

Головка зеленая для кнопки 22 мм с маркировкой I

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    71,76 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB5
    Тип продукта или компонента
    Головка для кнопки без подсветки
    Краткое название устройства
    ZB5
    материал окантовки
    Dark grey plastic
    монтажный диаметр
    22 мм
    тип головки
    Standard
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    с возвратом
    параметры управляющего устройства
    Зеленый потайной, I (белый)
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    28 мм
    Вес
    0,018 кг
    Механическая износостойкость
    10000000 циклы
    наименование поста
    XALD 1...5 отверстий
    XALK 2...5 отверстий
    код состава электрической части
    C1 для <9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C2 для <9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели
    C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели
    Комплектация изделия
    Basic element
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -40…70 °C
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
    Степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 50102
    Стандарты
    CSA C22.2 № 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    RINA
    Внесен в список UL
    GL
    CSA
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Версия 6.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB5AA331: green flush pushbutton head Ø22 spring return "I (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ZB5AA331: green flush pushbutton head Ø22 spring return "I (Версия 2.0)
    Head\Spring return pushbutton\Round\Flush (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 417 B
    Дата 13.01.05
    Размер 34.4 KB
    Дата 13.01.05
    Размер 870 B
    Дата 13.01.05
    Размер 39.2 KB
    Head\Spring return pushbutton\Round\Flush (Версия 1.0)
    Дата 13.01.05
    Размер 54.6 KB
    Дата 13.01.05
    Размер 3.8 KB
    Дата 13.01.05
    Размер 74.2 KB
    Дата 13.01.05
    Размер 6.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DE1DS.... Enclosures for D.O.L. starters (Версия 06)
    Дата 01.06.15
    Размер 1.9 MB
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 01.01.11
    Размер 453.4 KB
    LE3D.. Star delta starters (Версия 07)
    Дата 24.02.15
    Размер 1.6 MB
    LE4D... D.O.L. starters, non-reversing (Версия 06)
    Дата 24.02.15
    Размер 1.5 MB
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Версия 10)
    Дата 24.02.15
    Размер 1.7 MB
    LE6D... Star-delta starters (Версия 04)
    Дата 24.02.15
    Размер 17 MB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB5AA, ZB5AH and ZB5AL Harmony pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.