Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB5
Изображение ZB5AH053 Schneider Electric

ZB5AH053

Green premium brand logo
Изображение ZB5AH053 Schneider Electric
ZB5AH053
Green premium brand logo

Головка кнопки 22 мм желтая с подсветкой нажал-включить/нажал-отключить

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    178,02 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB5
    Тип продукта
    Головка для кнопки с подсветкой
    Совместимость продукта
    Встроенный светодиод
    Краткое название устройства
    ZB5
    материал окантовки
    Dark grey plastic
    монтажный диаметр
    22 мм
    тип головки
    Standard
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    с фиксацией
    параметры управляющего устройства
    Желтый потайной, без маркировки
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    30 мм
    Вес
    0,017 кг
    Механическая износостойкость
    5000000 циклы
    наименование поста
    XALD 1...5 отверстий
    XALK 2...5 отверстий
    код состава электрической части
    M5 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод
    M6 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор
    M10 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод
    MF1 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод
    MR1 для <2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели с встроенный светодиод
    Комплектация изделия
    Basic element
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    IP69 в соответствии с IEC 60529
    IP69K в соответствии с ISO 20653
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
    Степень защиты IK
    IK05 в соответствии с IEC 50102
    Стандарты
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    BV
    DNV
    RINA
    Внесен в список UL
    GL
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB5AH053: orange flush illuminated pushbutton head Ø22 push-push for integral LED (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 01.01.11
    Размер 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
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
    ZB5AA, ZB5AH and ZB5AL Harmony pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration