Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB5
Изображение ZB5AS844 Schneider Electric

ZB5AS844

Green premium brand logo
Изображение ZB5AS844 Schneider Electric
ZB5AS844
Green premium brand logo

Головка кнопки 22мм авар. останова 40мм триггерного действия, возврат поворотом

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    270,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB5
    Тип продукта или компонента
    Головка
    Назначение продукта
    Кнопка аварийного останова
    Краткое название устройства
    ZB5
    материал окантовки
    Dark grey plastic
    тип головки
    Standard
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    триггерного действия и механическая блокировка
    Сброс
    Возврат с поворотом
    параметры управляющего устройства
    Красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки
    Комплектация изделия
    Basic element
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    57 мм
    Вес
    0,046 кг
    Механическая износостойкость
    300000 циклы
    наименование поста
    XALD 1 вырез
    XALK 1 вырез
    код состава электрической части
    C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели
    C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели
    C10 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -40…70 °C
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
    Степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 50102
    Стандарты
    UL 508
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    EN/IEC 60204-1
    GB 14048.5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Внесен в список UL
    GL
    BV
    RINA
    Виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • японский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB5AS844: red Ø40 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching turn release (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ZB5AS844: red Ø40 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching turn release (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 18.02.14
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4... / ZB5... Emergency Stop pushbuttons, Instruction Sheet (Версия 00)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 01.01.11
    Размер 453.4 KB
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    ZBZ3605 Padlocking kit for Emergency Stop (Версия 02)
    Дата 01.02.10
    Размер 368.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB5AC / AR / AS / AT / AX range Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration