Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Harmony XB5
Изображение ZB5AW063 Schneider Electric

ZB5AW063

Green premium brand logo
Изображение ZB5AW063 Schneider Electric
  • 161,18 UAH

    Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Цены на продукцию для рынка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах с НДС по состоянию на 03.11.2020 г. для ознакомления.

    Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию

Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Harmony XB5
    Тип продукта
    Корпус кнопки/переключателя с подсветкой
    Краткое название устройства
    ZB5
    материал крепежной основы
    Пластик
    минимальная партия для продажи
    1
    тип головки
    Стандартный
    Тип контактов
    2 Н.О.
    Работа контактов
    Медленное размыкание
    соединения – клеммы
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    источник света
    Лампа в комплект не входит
    цоколь лампы
    BA 9s
    питание блока световой сигнализации
    Direct <2.4 W
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    42 мм
    общая высота CAD
    32 мм
    Описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    Вес нетто
    0,041 кг
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    Без
    рабочий ход
    2,6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
    4,3 мм (полный ход)
    рабочая сила
    2,3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
    момент вращения
    0,05 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния
    Механическая износостойкость
    5000000 циклы
    момент затяжки
    0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    Материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    защита от короткого замыкания
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ EN 60947-1
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А в 120 В AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,27 А в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,55 А в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    1,2 А в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 В AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,2 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,5 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) в 5 В и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    Номинальное напряжение питания [Us]
    <= 250 V
    Комплектация изделия
    Основные узлы
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TH
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Class II conforming to IEC 60536
    Стандарты
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Сертификаты
    CSA
    GL
    DNV
    BV
    Внесен в список UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Виброустойчивость
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кол-во едениц в упаковке
    1
    Вес упаковки
    39 г
    Высота упаковки 1
    3,4 см
    Ширина упаковки 1
    4,4 см
    Длина упаковки 1
    5,3 см
    Вес упаковки 2
    195 г
    Вес упаковки 3
    8,304 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Подробнее
    View less

    Документы

    Язык
    • Все языки11
    • русский5
    • английский8
    • испанский4
    • китайский3
    • французкий5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Версия 14.0)
    Описание
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Размер 18.6 MB
    Дата 09.09.20
    Описание
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Body\Connection by screw clamp\For direct supply\2 contacts - ZB5AW063 and ZB5AW065 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    dwf
    18.2 KB
    dxf
    335.5 KB
    wmf
    42.1 KB
    dwg
    148 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 543.8 KB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    dwf
    18.2 KB
    dxf
    335.5 KB
    wmf
    42.1 KB
    dwg
    148 KB
    Body\Connection by screw clamp\For direct supply\2 contacts - ZB5AW063 and ZB5AW065 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    dwf
    4.2 KB
    dxf
    62.6 KB
    wmf
    7.8 KB
    dwg
    43.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 118 KB
    Дата 13.01.05
    Файлы в документе
    dwf
    4.2 KB
    dxf
    62.6 KB
    wmf
    7.8 KB
    dwg
    43.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Версия 2020-11-02)
    Файлы в документе
    Описание
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Размер 46.8 MB
    Дата 25.08.20
    Файлы в документе
    Описание
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    Описание
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 163.3 KB
    Дата 23.05.19
    Описание
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 01.07.14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 453.4 KB
    Дата 01.01.11
    prp.document.label.format pdf
    Размер 214.9 KB
    Дата 01.06.07
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    ZB5AW063 : Корпус кнопки 22 мм с подсветкой до 250В 2НО
    Описание
    Корпус кнопки 22 мм с подсветкой до 250В 2НО
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Описание
    Корпус кнопки 22 мм с подсветкой до 250В 2НО