Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB5
Изображение ZB5AZ021 Schneider Electric

ZB5AZ021

Изображение ZB5AZ021 Schneider Electric
ZB5AZ021

Plastic flush mounting kit for Ø22 pushbutton and pilot light

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    103,18 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB5
    Тип продукта или компонента
    Комплект для скрытого монтажа
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для установки и крепления
    Совместимость продукта
    ZB5AV
    XB5EV
    XB7EV
    XB7NL
    ZB5AL
    XB7NA
    ZB5AA flush
    ZB5AH flush
    XB7NJ
    XB7NG
    XB7ND
    XB7NW
    аксессуар / назначение отдельной детали
    Сигнальная лампа
    Кнопка
    Дополнительные характеристики
    Colour
    Черный
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    IP69 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    IP69K в соответствии с DIN 40050-9 (лицевая панель)
    Степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 50102
    монтажный диаметр
    30,5 мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
  • Документы

    Язык
    • русский
    • казахский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 4.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ZB5AZ021: Plastic flush mounting kit for Ø22 pushbutton and pilot light (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 18.02.14
    Размер 94.2 KB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4BZ02. - ZB5AZ02. Adapter (Ø 30 to Ø 22 mm/1.181 to 0.866 in. reducer), Instruction Sheet (Версия 00)
    ZB4BZ02. Plastic flush mounting kit, Intruction Sheet (Версия 01)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.