Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB5
Изображение ZB5AZ022 Schneider Electric

ZB5AZ022

Изображение ZB5AZ022 Schneider Electric
ZB5AZ022

Plastic flush mounting kit for Ø22 selector switch and ill.pushbutton

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    103,18 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB5
    Тип продукта
    Комплект для скрытого монтажа
    Категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для установки и крепления
    Совместимость продукта
    ZB5AD
    ZB5RTA
    ZB5AD.8
    ZB5RZA0
    ZB5AK
    ZB5AA.6
    ZB5AD.9
    ZB5AJ
    ZB5AW
    ZB5AH..3
    аксессуар / назначение отдельной детали
    Переключатель с high bezel и с высокой степенью защиты
    Кнопка с подсветкой с high bezel и с высокой степенью защиты
    Дополнительные характеристики
    Colour
    Черный
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    IP69 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
    IP69K в соответствии с DIN 40050-9 (лицевая панель)
    Степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 50102
    монтажный диаметр
    30,5 мм
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
  • Документы

    Язык
    • русский
    • казахский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ZB5AZ022: Plastic flush mounting kit for Ø22 selector switch and ill.pushbutton (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Версия 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 18.02.14
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4BZ02. Plastic flush mounting kit, Intruction Sheet (Версия 01)
    ZB4BZ02. - ZB5AZ02. Adapter (Ø 30 to Ø 22 mm/1.181 to 0.866 in. reducer), Instruction Sheet (Версия 00)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.