Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Harmony XB6
Изображение ZB6ZB35B Schneider Electric

ZB6ZB35B

Изображение ZB6ZB35B Schneider Electric
ZB6ZB35B

Корпус кнопки с подсветкой НО/НЗ "фастон"

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    324,32 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    Harmony XB6
    Тип продукта или компонента
    Комплект корпуса для кнопки с подсветкой
    Краткое название устройства
    ZB6
    материал крепежной основы
    Пластик
    минимальная партия для продажи
    1
    Тип контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    соединения – клеммы
    Разъем Faston, присоединительный размер: 2,8 х 0,5 мм
    источник света
    Светодиодная лампа
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    цвет источника света
    Зеленый
    номинальное напряжение питания [Us]
    12...24 V пер./пост. ток
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    24 мм
    общая высота CAD
    18 мм
    общая высота CAD
    51 мм
    Описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    Вес
    0,009 кг
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    рабочий ход
    1 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния)
    2 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
    4,3 мм (полный ход)
    рабочая сила
    1,6 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
    2,5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния
    материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    6 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, B300
    1,5 А в 240 V, AC-15, B300
    0,1 А в 250 V, DC-13, R300
    0,22 А в 125 V, DC-13, R300
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-15, 2 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) в 5 V и 1 мА с уровнем достоверности 90 % в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    пределы напряжения питания
    6…30 В пер./пост. ток
    Потребляемый ток
    15 мА
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ прямое прикосновение в соответствии с IEC 61000-4-5
    2 кВ через воздух в соответствии с IEC 61000-4-5
    Условия эксплуатации
    Защитное исполнение
    TC
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Рабочая температура
    -25…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 61140
    Стандарты
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    Сертификаты
    ГОСТ
    CSA
    CCC
    UL
    Виброустойчивость
    +/- 3 mm (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 13.05.18
    Размер 6.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB6ZB35B: green light block with body/fixing collar with integral LED 12...24V 1NO+1NC (Версия 1.0)
    Body\Illuminated pushbutton with integrated LED - ZB6ZB.1B\2 contacts (Версия 1.0)
    Body\Illuminated pushbutton with integrated LED - ZB6ZB.1B\2 contacts (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 28.11.07
    Размер 104.3 KB
    XB6 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 27.03.19
    Размер 3.6 MB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 16.05.13
    Размер 300 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Версия 03)
    Дата 01.03.98
    Размер 213.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.10.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.