Корпус концевого выключателя НЗНО
Показать дополнительные характеристики >
"Цены, кроме цен на продукцию для рынка жилищного строительства, индикативные в гривнах без НДС по состоянию на 14.03.2018 г. для ознакомления. Безналичный курс продажи EUR на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на время закрытия торгов 14.03.2018 г. составил 1 EUR = 32,35 грн. Цены на продукцию для ринка жилищного строительства индикативные и указаны в гривнах без НДС по состоянию на 14.03.2018 г. для ознакомления. Конечной считается цена, зафиксированная в индивидуальном официальном коммерческом предложении на выбранную продукцию."
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта OsiSense XCназвание серии Стандартный форматтип устройства или его аксессуаров Корпус концевого выключателякраткое название устройства ZCKLтип корпуса Фиксированныйсовместимость изделий XCKLсоответствующая головка ZCKD02ZCKD05ZCKD06ZCKD08ZCKD10ZCKD109ZCKD15ZCKD16ZCKD17ZCKD21ZCKD219ZCKD23ZCKD239ZCKD41ZCKD59ZCKD81ZCKD91ZCKD029материал корпуса Металлическийкабельный ввод 0 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5 (включ.)количество полюсов 2тип контактов 1 Н.З. + 1 Н.О.работа контактов Мгновенное действиекол-во шагов 1 1 положениематериал контактов Посеребренные контактыДополнительные характеристики локальный дисплей Безэлектрическое соединение Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм²прямое размыкание Смин. скорость активации 0.01 м/мин[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А0.27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе 10 А[Ui] номинальное напряжение изоляции 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов300 В в соответствии с UL 508 блок контактов500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактовконтактное сопротивление зажимов 0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с IEC 606646 кВ в соответствии с IEC 60947-1?????? ?? ????????? ????????? 10 А посредством gG картридж предохранительэлектрическая износостойкость 5000000 циклы, DC-13 120 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С5000000 циклы, DC-13 24 V, 13 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С5000000 циклы, DC-13 48 V, 9 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение Сширина 52 ммвысота 72 ммглубина 30 мммасса продукта 0.21 кгописание зажимов ISO n°1 (11-12)NC(21-22)NCУсловия эксплуатации степень защиты IP IP66степень защиты IK IK05рабочая температура окружающей среды -25...70 °C для стандартные условия эксплуатациитемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cхарактеристики окружающей среды Стандартные условия эксплуатацииЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документы и материалы
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»metal\adaptable sub-assemblies\body/contact assemblies for plunger or rotary head, for limit switches type XCK-L (Версия 1.1)Дата 22.01.16Размер 101.9 KBДата 22.01.16Размер 235.8 KBДата 22.01.16Размер 340.6 KBДата 22.01.16Размер 24.9 KBmetal\adaptable sub-assemblies\body/contact assemblies for plunger or rotary head, for limit switches type XCK-L (Версия 1.1)Дата 22.01.16Размер 83.5 KBДата 22.01.16Размер 183.9 KBДата 22.01.16Размер 261.6 KBДата 22.01.16Размер 16.9 KBmetal\adaptable sub-assemblies\body/contact assemblies for plunger or rotary head, for limit switches type XCK-L (Версия 1.0)Дата 22.01.16Размер 101.9 KBДата 22.01.16Размер 235.8 KBДата 22.01.16Размер 340.6 KBДата 22.01.16Размер 24.9 KBmetal\adaptable sub-assemblies\body/contact assemblies for plunger or rotary head, for limit switches type XCK-L (Версия 1.0)Дата 22.01.16Размер 83.5 KBДата 22.01.16Размер 183.9 KBДата 22.01.16Размер 261.6 KBДата 22.01.16Размер 16.9 KBCAD files for ZCKL1: Limit switches OsiSense XC, classic metallic 64*64*30 1 cable entries type XCKL, sub assembly body (Версия 1.0)Дата 08.02.19Размер 244 KBСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)Дата 14.07.18Размер 112.6 KBвыключатели концевые XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)Дата 16.07.18Размер 938.2 KBСертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)Морской сертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.