Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

КОРПУС КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ZCKL5H7

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    984,06 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCKL
    тип корпуса
    Фиксированный
    совместимость изделий
    XCKL
    соответствующая головка
    ZCKD02
    ZCKD05
    ZCKD06
    ZCKD08
    ZCKD10
    ZCKD109
    ZCKD15
    ZCKD16
    ZCKD17
    ZCKD21
    ZCKD219
    ZCKD23
    ZCKD239
    ZCKD41
    ZCKD59
    ZCKD81
    ZCKD91
    ZCKD029
    материал корпуса
    Металлический
    кабельный ввод
    1 entry tapped for 1/2" NPT conduit
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    кол-во шагов
    1 1 положение
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...2 x 2,5 мм²
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    6 м/мин
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0.27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов
    300 В в соответствии с UL 508 блок контактов
    500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактов
    контактное сопротивление зажимов
    0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    52 мм
    высота
    72 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0.21 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (31-32)NC
    (33-34)NO
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP66
    степень защиты IK
    IK05
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ZCKL5H7: Limit switches OsiSense XC, classic metallic 64*64*30 1 cable entries type XCKL, sub assembly body (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.