Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Пластиковый корпус с безинерционным 1НО2НЗ m20

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    831,60 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCKS
    тип корпуса
    Фиксированный
    совместимость изделий
    XCKS
    соответствующая головка
    ZCKD01
    ZCKD019
    ZCKD02
    ZCKD05
    ZCKD06
    ZCKD08
    ZCKD31
    ZCKD33
    ZCKD34
    ZCKD39
    ZCKD41
    ZCKD49
    ZCKD54
    ZCKD55
    ZCKD59
    ZCKD81
    ZCKD91
    ZCKD029
    материал корпуса
    Пластиковый
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5
    количество полюсов
    3
    тип контактов
    2 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    кол-во шагов
    1 1 положение
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 0,75 мм²
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0.01 м/мин
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1.5 А в 240 V, AC-15, B300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0.1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов
    300 В в соответствии с UL 508 блок контактов
    400 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактов
    контактное сопротивление зажимов
    0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    40 мм
    высота
    73 мм
    глубина
    36 мм
    масса продукта
    0.08 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    (31-32)NC
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    степень защиты IK
    IK03
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKS... and ZCKS/SD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKS... Plastic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKS131... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.