Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

limit switch body ZCMD - 2NC - silver - snap action - connection - 2 m

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    621,54 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCMD
    конструкция
    Миниатюрный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE13
    ZCE01
    ZCE21
    ZCE29
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE09
    ZCE62
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE24
    ZCE63
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE66
    ZCEF0
    ZCE28
    ZCE65
    ZCE64
    ZCEF2
    ZCEG1
    ZCE27
    ZCE14
    ZCE67
    материал корпуса
    Сплав zamak
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    2 НЗ
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    совместимость продукта
    XCMD
    электрическое соединение
    Съемный кабель
    длина кабеля
    2 м
    состав кабеля
    5 x 0,75 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0,01 м/мин
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В (степень загрязнения 3) в соответствии с UL 508
    400 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-5-1
    300 В (степень загрязнения 3) в соответствии с CSA C22.2 № 14
    maximum resistance across terminals
    25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    6 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    30 мм
    высота
    50 мм
    глубина
    16 мм
    масса продукта
    0,065 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 54.7 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 4.4 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 8.6 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 22.7 KB
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 35 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 2.2 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 4 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 14.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.