Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

КОРПУС КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ZCMD41L2

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    882,12 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCMD
    конструкция
    Миниатюрный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    материал корпуса
    Сплав zamak
    количество полюсов
    4
    тип контактов
    2 НЗ + 2 НО
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    XCMD
    электрическое соединение
    Фикс. кабель
    длина кабеля
    2 м
    состав кабеля
    9 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0.01 м/мин
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В степень загрязнения 3 в соответствии с CSA C22.2 № 14
    300 В степень загрязнения 3 в соответствии с UL 508
    400 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-5-1
    контактное сопротивление зажимов
    < 25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60664
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    6 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 1 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 3 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 2 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    30 мм
    высота
    50 мм
    глубина
    16 мм
    масса продукта
    0.065 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
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
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ZCMD41L2: Limit switches OsiSense XC, miniature 30*50*16 type XCM, sub assembly body with precabled connector (Версия 1.0)
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 35 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 2.2 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 4 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 14.8 KB
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Версия 1.1)
    Дата 22.01.16
    Размер 54.7 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 4.4 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 8.6 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 22.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.