Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XС standard
Изображение ZCP21M12 Schneider Electric

ZCP21M12

Green premium brand logo
Изображение ZCP21M12 Schneider Electric
ZCP21M12
Green premium brand logo

Пластиковый корпус с безинерционным 1НО1НЗ M12

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    413,03 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XC
    Название серии
    Стандартный компактный
    Тип продукта или компонента
    Корпус концевого выключателя
    Краткое название устройства
    ZCP
    конструкция
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE63
    ZCE06
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE09
    ZCE29
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCE08
    ZCE07
    ZCE10
    ZCEH2
    ZCE62
    ZCE02
    ZCE11
    ZCE05
    ZCE14
    ZCE64
    ZCE28
    ZCE01
    ZCE66
    ZCE13
    ZCE65
    ZCE27
    материал корпуса
    Пластиковый
    Количество полюсов
    2
    Тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Розетка M12, 4 контакта
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0,01 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    maximum resistance across terminals
    25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0,27 А в 250 V, DC-13 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    3 А
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    Ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    Глубина
    30 мм
    Вес
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    Совместимость продукта
    XCKP
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версия 1.1)
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версия 1.1)
    CAD file (on TraceParts) for ZCP21M12: limit switch body ZCP - compact - 1NC+1NO - snap action - M12 4P (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 15.08.19
    Размер 353.6 KB
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    выключатели концевые XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 22.11.16
    Размер 645.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.