Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все OsiSense XС standard
Изображение ZCT21G11 Schneider Electric

ZCT21G11

Green premium brand logo
Изображение ZCT21G11 Schneider Electric
ZCT21G11
Green premium brand logo

Пластиковый корпус с безинерционным 1НО1НЗ Pg11

Показать дополнительные характеристики
  • Цена
    283,98 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    OsiSense XC
    Название серии
    Стандартный компактный
    Тип продукта
    Корпус концевого выключателя
    Краткое название устройства
    ZCT
    конструкция
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE09
    ZCEH2
    ZCE06
    ZCE24
    ZCE21
    ZCE66
    ZCE02
    ZCE62
    ZCE27
    ZCE11
    ZCE28
    ZCE01
    ZCE05
    ZCE14
    ZCE65
    ZCE64
    ZCE07
    ZCEH0
    ZCE13
    ZCE29
    ZCE63
    ZCE08
    ZCE67
    ZCE10
    материал корпуса
    Пластиковый
    Количество полюсов
    2
    Тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм²
    кабельный ввод
    2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 11, наружный диаметр кабеля: 4…8 мм
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0,01 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 А в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с UL 508
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    Ширина
    58 мм
    высота
    51 мм
    Глубина
    30 мм
    Вес
    0,13 кг
    Условия эксплуатации
    Совместимость продукта
    XCKT
    Рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months from the date of del
  • Документы

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 22.05.17
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ZCT21G11: limit switch body ZCT - compact - 1NC+1NO - snap action - Pg11 (Версия 2.0)
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (Версия 1.1)
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (Версия 1.1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.