Ukraine

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Корпус конц. выключателя ZCT - компактный - 1 НЗ + 1 НО - инерц. срабат. - M16

Показать дополнительные характеристики >
  • Цена
    305,54 UAH
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный компактный
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCT
    конструкция
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    материал корпуса
    Пластиковый
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Медленное размыкание, размыкание до замыкания
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,5...2 x 2,5 мм²
    кабельный ввод
    2 ввода с резьбой под кабельный сальник M16 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 4...8 мм
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    6 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А посредством gG картридж предохранитель
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 13 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 9 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    58 мм
    высота
    51 мм
    глубина
    30 мм
    масса продукта
    0.085 кг
    Условия эксплуатации
    совместимость изделий
    XCKT
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документы и материалы

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (Версия 1.1)
    Bodies with contact, type XCK T plastic, 2 cable entries (Версия 1.1)
    CAD files for ZCT25P16: Limit switches OsiSense XC, compact 58*51*30 2 cable entries type XCKT, sub assembly body (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.