Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Default Alternative Text

    Установки обработки воздуха для простого и компактного оборудования

Default Alternative Text

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными.

Ваш бизнес – производство простых и компактных установок обработки воздуха (УОВ), установок утилизации тепла и малых вентиляционных установок.

Наши специалисты окажут вам помощь на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    Компания Schneider Electric предлагает решение на базе оптимизированного логического контроллера Modicon M171, которое позволит вам построить оборудование для простых и компактных машин.

  • Основные преимущества

    • Интуитивное и гибкое программирование и готовые к использованию функциональные блоки
    • Испытанные, проверенные, задокументированные архитектуры (TVDA)
    • Компактные и экономически выгодные решения
    • Масштабируемые программные решения
    • Возможность подключения по протоколу Modbus к шлюзам, человеко-машинным интерфейсам, измерителям мощности и т. д.
  • Основные особенности

    • Адаптируйте решение под ваши потребности с помощью оптимизированного контроллера Modicon M171: 24 В пер./пост. тока и 110–230 В пер. тока
    • Использование компактного контроллера позволяет уменьшить размер шкафа: DIN-рейка или скрытый монтаж
    • Используйте ваше приложение повторно с помощью всего ассортимента Modicon M171

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?