Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Расширенное и масштабируемое управление строительными кранами или причальными кранами-перегружателями

Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными

Вам необходимо снизить технические затраты и максимально увеличить рабочие показатели вашей системы, сохранив при этом ее гибкость и открытость. Вам также необходимо увеличить скорость и повысить производительность, достигая при этом более высокого уровня безопасности и увеличения экономии энергии.

Наши эксперты помогают вам в течение всего жизненного цикла оборудования.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    Башенная архитектура подъемного/ CANopen/ логического контроллера M241 адаптирована для производителей кранового оборудования со специализированными техническими знаниями. Она обеспечивает инновационное решение для башенных кранов, которым необходима высокая гибкость и модульность для упрощения адаптации к индивидуальным требованиям оборудования, а также комбинирует логический контроллер и частотно-регулируемый со встроенной полевой шиной CANopen для реализации максимальной гибкости и упрощенного монтажа. Логический контроллер обеспечивает специальные функции подъемного оборудования, позволяющие увеличить производительность крана и снизить риски.
  • Ценностное предложение

    • Возможность подключения: Защитите удаленный доступ к вашему настраиваемому веб-серверу для улучшения вашего положения на рынке, снижения транспортных расходов и времени пребывания оборудования в нерабочем состоянии.
    • Эффективность: Решение на основе частотно-регулируемого привода предотвращает перегрев электродвигателей, сокращая при этом потребление энергии; готовые к использованию решения для подъемного оборудования с технической документацией, включающие библиотеку функций подъемного оборудования, шаблоны кранов, а также испытанные, проверенные и задокументированные архитектуры (TVDA).
    • Соответствие нормам безопасности: Наши решения для подъемного оборудования соответствуют требованиям стандарта ISO EN 13849-1, поэтому их легко сертифицировать и они защищают как людей, так и товары
    • Всемирная поддержка практически на любом языке с выездом на место экспертов компании Schneider Electric в части подъемного оборудования.
  • Основные особенности

    • Архитектура на основе логического контроллера (ПЛК) с расширенными функциями, ЧМИ, замкнутым контуром регулирования поворота и подъема, а также с дистанционным доступом.
    • Открытость оборудования: Веб-страницы в логическом контроллере M241; удаленный доступ к оборудованию через виртуальную частную сеть (VPN).
    • Встроенное обеспечение безопасности: Соответствие стандарту EN 13849-1, Plc категория 2.
    • Рациональное использование энергии: Измеритель мощности для энергетических аудитов.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?