Ukraine
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Усовершенствованное и масштабируемое управление кранами

Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

Проблемы вашего бизнеса являются уникальными

Вам необходимо сократить затраты на инженерные работы и максимально повысить производительность системы, сохраняя при этом гибкость и открытость. Вам также необходимо увеличить скорость вращения и производительность при одновременном повышении уровня безопасности и экономии энергии.

Наши эксперты будут оказывать вам поддержку в течение всего срока службы оборудования.

Иллюстрация, решения для всего срока службы оборудования, промышленное производство, управление оборудованием.
  • Решения

    Грузоподъемное оборудование / CANopen / логический контроллер M241 – это архитектура, разработанная для производителей специального кранового оборудования. Это инновационное решение для больших кранов и специальных установок, требующих высокой гибкости и модульности, позволяющее упростить адаптацию к конкретным требованиям по настройке машин. Оно включает в себя логический контроллер и приводы с переменной скоростью и встроенной полевой шиной CANopen для максимальной гибкости и упрощенной установки. Логический контроллер обеспечивает специальные функции подъема для повышения производительности крана при снижении рисков.
  • Ценовое предложение

    • Подключение: Безопасный беспроводной удаленный доступ к настраиваемому веб-серверу позволит вам укрепить позиции на рынке, при этом сократив расходы на командировки и время простоя устройства.
    • Эффективность: Решение на базе привода с переменной скоростью предотвращает перегрев электромоторов и снижает потребление энергии. Готовое к использованию, предварительно разработанное подъемное оборудование с подробной документацией: библиотека функций подъема, шаблоны кранов, испытанные, утвержденные и задокументированные архитектуры (TVDAs).
    • Соответствие требованиям безопасности: Наши решения для подъемного оборудования соответствуют требованиям стандарта ISO EN 13849-1, и их можно легко сертифицировать для защиты людей и товаров.
    • Глобальная поддержка на месте эксплуатации практически на любом языке, осуществляемая экспертами по подъемному оборудованию Schneider Electric.
  • Основные особенности

    • Архитектура на основе логического контроллера (ПЛК) с расширенными функциями, человеко-машинным интерфейсом (ЧМИ), энергоэффективностью и удаленным доступом.
    • Доступ к оборудованию: Интернет-страницы в логическом контроллере M241; удаленный доступ к оборудованию по виртуальной частной сети VPN.
    • Обеспечение безопасности: Соответствие стандарту EN 13849-1, ПЛК кат. 2.
    • Энергоэффективность: Вырабатываемая энергия поступает ко всем деталям кинематической цепи или возвращается обратно в сеть (активный выпрямитель напряжения); измеритель мощности для аудита электроэнергии.
    • Беспроводное управление, включая аварийный останов согласно стандарту безопасности Ple кат. 4.

Вы хотите начать чат с консультантом по нашим продуктам и услугам?