Discover the Mureva waterproof boxes, IP65 and IK09. These enclosures simplify electrical installation thanks to clever features: - Removable frame to facilitate the assembly of products and the passage of cables - Screwless ground terminal block top or bottom mountable - Height between DIN rails adjustable for more space for wiring - Adjustable DIN rail depth to accommodate different equipment - DIN rail compatible with the Resi9 XE splitter - Door with right or left opening - Ergonomic and robust handle - Optional key lock
Дата:
08 черв. 2023|Тип:
Відео з практичними рекомендаціями
Languages:
English|Version:
1.0
Підтип: Функція та застосування, Деталі встановлення, Проєктування системи
Референс Документа:
HT_Mureva_enclosures_EN
Зазвичай он-лайн доступна остання версія документа. Файли