На сайте Шнейдер Электрик размещены версии программного обеспечения (Firmware) для контроллеров Premium.
До версии 3.0 Firmware размещалось единым файлом для всех процессоров, для последней (АКТУАЛЬНОЙ)
версии с сентября 2017 года на сайте размещены отдельные файлы для каждого процессора.
Прямая ссылка на прошивки отсутсвует , необходимо на сайте выбрать контроллер Premium и далее Прошивки (Firmware) .
В директории «Unity_to_Pl7» для прошивки 3.0 - указаны доступные версии прошивки.
Изменить версию прошивки контроллера (Firmware) можно для следующих процессоров:
TSXP57204_to_203 --> SV5.0-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP57254_to_253 --> SV5.0-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP57304_to_303 --> SV5.0-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP57304_to_303A --> SV6.0; SV6.1; SV6.2
TSXP57354_to_353 --> SV5.0-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP57354_to_353A --> SV6.0; SV6.1; SV6.2
TSXP572634_to_2623 --> SV5.4-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP573634_to_3623 --> SV5.4-SV5.9; SV6.1; SV6.2
TSXP573634_to_3623A --> SV6.0; SV6.1; SV6.2
Ссылки на начало 2020 действительны, но могут меняться... Downloads for Modicon Premium
По этой причине приводим ссылки обращение на "облачное хранилище для TSX_PREMIUM_OS_FIRMWARE" ('это ссылка).
Примечание
Контроллеры Premium - прекращены к продаже с 2019 года через дилеров и системных интеграторов.
Возможны продажи ТОЛЬКО через сервисное подразделение по согласованию.
Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"