ATV61/71..Y (диапазон 690 В): настройка реакции ПЧ на понижение напряжения сети
Для корректной настройки аварийной реакции ПЧ на понижение напряжения необходимо установить параметр UrES (Меню 1.8 Flt_/Usb-). Назначьте этому параметру значение номинального напряжения в сети.
ПЧ при понижении напряжения сети до значения, задаваемого параметром USL (Меню 1.8 Flt_/Usb-) будет переходить в аварийное состояние (ошибка «Недонапряжение»).
Параметр USt (Меню 1.8 Flt/Usb-) служит для настройки времени, по истечении которого ПЧ будет переходить в аварийное состояние.
При восстановлении напряжения до значения USFH ошибка будет сбрасываться и ПЧ будет производить рестарт (при определенных условиях рестарта).
Пределы изменения параметра USL зависят от выбранного напряжения сети: см. таблицу ниже.
Так, например, при напряжении сети 600 В параметр USL изменяется в пределах 300 .. 345 В AC.

UresUSFL minUSFL maxUSFH
Y range
500Vac 354Vdc– 250Vac488Vdc– 345Vac571Vdc– 404Vac
600Vac424Vdc– 300Vac488Vdc– 345Vac571Vdc– 404Vac
690Vac *488Vdc– 345Vac 488Vdc– 345Vac571Vdc– 404Vac


Vac – напряжение сети переменного тока;
Vdc – напряжение на звене постоянного тока.
Жирным шрифтом (100Vac) указаны нижняя и верхняя границы диапазона изменения параметра USL: [USFL..USFH].
  • Заводские настройки.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: