Phaseo ABL7, ABL8
Імпульсні джерела живлення серії ABL7, ABL8 від 0,3 до 40 А. Імпульсні джерела живлення від 0,3 до 40 A
Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.
Імпульсні джерела живлення серії ABL7, ABL8 від 0,3 до 40 А. Імпульсні джерела живлення від 0,3 до 40 A
Джерела живлення з випрямлячем і фільтром серії ABL8 від 0,5 до 60 A. Некеровані джерела живлення з випрямлячем від 0,5 до 60 A
Імпульсні джерела живлення 2,4 і 4,8 A для систем AS-Interfacе. Імпульсні джерела живлення від 2,5 до 4,8 А для AS-Interface
Однофазні джерела живлення від 100 до 240 В від 35 до 350 Вт. Високопродуктивні джерела живлення з перемиканням режимів з 1,5 до 14,6 А.
Імпульсні джерела живлення серії ABL1 від 2,5 до 10 A. Імпульсні джерела живлення від 2,5 to 10 A для обладнання, що працює в циклічному режимі
Захисні і ізолюючі трансформатори від 25 до 2500 ВA. Трансформатори безпеки і поділу ланцюгів від 25 до 2500 ВА